Select your location
Productos
OverviewIndustrias
OverviewServicio
OverviewCompañia
OverviewCarreras
OverviewGrupo de productos
OvervieweConfigurators y herramientas online
OverviewSelect your location
Placa de lubricación para engrasador G 1/8 para patines de bolas sobre raíl
Material: Aluminio
Tamaño 25/ 70
Product attributes | |
---|---|
Accesorios para |
Patín |
Tamaño nominal [mm] |
20/70 |
Altura patín con raíl guía [mm] |
35 |
Peso [kg] |
0.08 |
Dimensión A4 (perfil guía) [mm] |
99 |
Dimensión B3 [mm] |
19 |
Dimensión B4 [mm] |
16 |
Dimensión H (perfil guía) [mm] |
35 |
Dimensión H3 [mm] |
29.6 |
Dimensión K2 (perfiles guía) [mm] |
8 |
Dimensión K3 (perfiles guía) [mm] |
8.4 |
Document type | Download link |
---|---|
Manual | cf0e34b5-575a-40e7-9d28-615d0f9a2ef0 |