Placa de lubricación para engrasador G 1/8 para patines de bolas sobre raíl
Material: Aluminio
Tamaño 45
Product attributes | |
---|---|
Accesorios para |
Patín |
Tamaño nominal [mm] |
45 |
Altura patín con raíl guía [mm] |
60 |
Peso [kg] |
0.14 |
Dimensión A4 (perfil guía) [mm] |
85 |
Dimensión B3 [mm] |
20 |
Dimensión B4 [mm] |
16 |
Dimensión H (perfil guía) [mm] |
60 |
Dimensión H3 [mm] |
48.5 |
Dimensión K2 (perfiles guía) [mm] |
8 |
Dimensión K3 (perfiles guía) [mm] |
8 |
Document type | Download link |
---|---|
Manual | cf0e34b5-575a-40e7-9d28-615d0f9a2ef0 |
Open new tab to see further spare parts in our Spare Parts Catalog.