Placa de brida 45x180

  • Para el sellado frontal de las cámaras huecas. Posibilidad de utilización de los perfiles como conducción de aire a presión
  • Para la introducción o extracción del aire a presión cuando los tornillos de cierre se sustituyen por racores neumáticos
  • Mecanizado de perfiles: roscado M12 en las cámaras laterales
  • Para una presión máxima (pmáx) de 8 bar

Product attributes

Ranura del perfil

10

Unidad de embalaje

2

Información de material

Placa de brida: Aluminio,Junta: NBR,Material de fijación: Acero, galvanizado

Material

aluminio

Material de fijación

2 tornillos cilíndricos DIN7984-M12x20

Volumen de suministro

Incl. material de fijación (FS), 2 piezas distanciadoras, 3 tornillos de cierre, juntas

Peso [kg]

0.91

Download link
3D CAD

Open new tab to see further spare parts in our Spare Parts Catalog.

Open Spare Parts Catalog