Select your location
Productos
OverviewIndustrias
OverviewServicio
OverviewCompañia
OverviewCarreras
OverviewGrupo de productos
OvervieweConfigurators y herramientas online
OverviewSelect your location
Placa base, PA, D44
Product attributes | |
---|---|
Ranura del perfil |
8; 10 |
Color |
Negro |
Unidad de embalaje |
20 |
Diámetro D [mm] |
44 |
Fuerza F [N] |
9000 |
Material |
PA |
Peso [kg] |
0.02 |
Document type | Download link |
---|---|
Datasheets | search?s=download&dnavs=DC_mediatype%3Adc_media_type_data_sheet&q=3842538834 |
Download link |
---|
3D CAD |