Select your location
Productos
OverviewIndustrias
OverviewServicio
OverviewCompañia
OverviewCarreras
OverviewGrupo de productos
OvervieweConfigurators y herramientas online
OverviewSelect your location
Piñón
Product attributes | |
---|---|
Ranura del perfil |
10 |
Color |
Blanco |
Material |
POM |
Accesorios necesarios |
Árboles hexagonales convencionales 10H9,Bloque ranurado para la fijación de la cremallera en la ranura |
Peso [kg] |
0.02 |
Document type | Download link |
---|---|
Datasheets | search?s=download&dnavs=DC_mediatype%3Adc_media_type_data_sheet&q=3842501576 |
Download link |
---|
3D CAD |