Select your location
Productos
OverviewIndustrias
OverviewServicio
OverviewCompañia
OverviewCarreras
OverviewGrupo de productos
OvervieweConfigurators y herramientas online
OverviewSelect your location
Perno D16 a = 12,7
Product attributes | |
---|---|
Unidad de suministro |
1 |
Medidas [a] [mm] |
12.7 |
Material |
Acero, templado |
Peso [kg] |
0.04 |
Document type | Download link |
---|---|
Datasheets | search?s=download&dnavs=DC_mediatype%3Adc_media_type_data_sheet&q=3842525805 |
Download link |
---|
3D CAD |