Select your location
Productos
OverviewIndustrias
OverviewServicio
OverviewCompañia
OverviewCarreras
OverviewGrupo de productos
OvervieweConfigurators y herramientas online
OverviewSelect your location
Cubeta 180x90 L3000
Product attributes | |
---|---|
Estado de suministro |
Unidad de embalaje en longitud estándar |
Unidad de suministro |
3 |
Superficie del perfil [A] [cm²] |
15.5 |
Momento de inercia de la superficie en dirección Y [ly] [cm⁴] |
597.5 |
Momento de inercia de la superficie en dirección X [lx] [cm⁴] |
208.2 |
Material |
aluminio, anodizado |
Masa [m] |
4.2 |
Longitud [L] |
3000 |
Peso [kg] |
44.4 |
Document type | Download link |
---|---|
Datasheets | search?s=download&dnavs=DC_mediatype%3Adc_media_type_data_sheet&q=3842526673 |