Select your location
Productos
OverviewIndustrias
OverviewServicio
OverviewCompañia
OverviewCarreras
OverviewGrupo de productos
OvervieweConfigurators y herramientas online
OverviewSelect your location
Perfil de soporte 40x120L Q&E
Product attributes | |
---|---|
Estado de suministro |
Mecanizado de perfiles |
Sección transversal |
40x120L |
Ranura del perfil |
10 |
Dimensiones de retículo [mm] |
40 |
Tipo de perfil |
Estándar |
Medidas |
40x120 |
ESD |
sí |
Ranuras abiertas |
8 |
Color |
Natural |
Longitud máx. [L max] [mm] |
6070 |
Unidad de embalaje |
1 |
Longitud mín. [L min] [mm] |
50 |
Mecanizado individual de perfiles |
DI / DIS / MT / MTS / MI / MIS / DG |
Superficie del perfil [A] [cm²] |
15.5 |
Mecanizado de perfiles estándar [L max] [mm] |
6000 |
Aviso |
DGmax = 45°, Lmin1/Lmin2 = 439/578 mm,Mecanizado de perfiles estándar en las ranuras mencionadas |
Mecanizado de perfiles individual [L max i] [mm] |
5400 |
Mecanizado de perfiles estándar, longitud mínima |
Tener en cuenta la longitud mínima |
Momento de resistencia en dirección Y [Wy] [cm³] |
13.9 |
Momento de inercia de la superficie en dirección Y [ly] [cm⁴] |
27.8 |
Momento de inercia torsional [It] [cm⁴] |
17.2 |
Momento de resistencia en dirección X [Wx] [cm³] |
33.9 |
Masa [m] |
4.2 |
Momento de inercia de la superficie en dirección X [lx] [cm⁴] |
203.2 |
Momento de resistencia a la torsión [Wt] [cm³] |
10 |
Material |
aluminio, anodizado |
Mecanizado de perfiles estándar |
M12 / D9,8(B,C,D,F,G,H)1) / D17(B,C,D,F,G,H)1) / DB17 / F1(A,E) |
Accesorios recomendados |
Tapa 40x40, gris señales,Tapa 40x40, negro,Tapa 40x80, gris señales,Tapa 40x80, negro |
Peso [kg] |
0 |
Document type | Download link |
---|---|
Datasheets | search?s=download&dnavs=DC_mediatype%3Adc_media_type_data_sheet&q=3842993716 |
Download link |
---|
3D CAD |