Perfil de soporte 20x20 Q&E
Product attributes | |
---|---|
Estado de suministro |
Mecanizado de perfiles |
Sección transversal |
20x20 |
Dimensiones de retículo [mm] |
20 |
Ranura del perfil |
6 |
Ranuras abiertas |
4 |
Medidas |
20x20 |
Tipo de perfil |
Estándar |
Color |
Natural |
Longitud máx. [L max] [mm] |
3000 |
Unidad de embalaje |
1 |
Longitud mín. [L min] [mm] |
50 |
Mecanizado individual de perfiles |
DI / DIS / MT / MTS / MI / MIS / DG |
Mecanizado de perfiles estándar |
M6 / D5.8 / D8 / DB8 |
Superficie del perfil [A] [cm²] |
1.6 |
Aviso |
DGmax = 45°, Lmin1/Lmin2 = 335/370 mm |
Mecanizado de perfiles individual [L max i] [mm] |
2300 |
Mecanizado de perfiles estándar, longitud mínima |
Tener en cuenta la longitud mínima |
Momento de resistencia en dirección Y [Wy] [cm³] |
0.7 |
Momento de inercia de la superficie en dirección Y [ly] [cm⁴] |
0.7 |
Momento de inercia torsional [It] [cm⁴] |
0.08 |
Momento de resistencia en dirección X [Wx] [cm³] |
0.7 |
Masa [m] |
0.4 |
Momento de inercia de la superficie en dirección X [lx] [cm⁴] |
0.7 |
Momento de resistencia a la torsión [Wt] [cm³] |
0.17 |
Material |
aluminio, anodizado |
Accesorios recomendados |
Tapa 20x20, gris señales,Tapa 20x20, negro |
Peso [kg] |
0 |
Document type | Download link |
---|---|
Datasheets | search?s=download&dnavs=DC_mediatype%3Adc_media_type_data_sheet&q=3842993694 |
Download link |
---|
3D CAD |
Open new tab to see further spare parts in our Spare Parts Catalog.