Select your location
Productos
OverviewIndustrias
OverviewServicio
OverviewCompañia
OverviewCarreras
OverviewGrupo de productos
OvervieweConfigurators y herramientas online
OverviewSelect your location
Perfil de soporte 90x90SL Q&E
Product attributes | |
---|---|
Estado de suministro |
Mecanizado de perfiles |
Dimensiones de retículo [mm] |
45 |
Ranura del perfil |
10 |
Sección transversal |
90x90SL |
Tipo de perfil |
Estándar |
Ranuras abiertas |
8 |
Medidas |
90x90 |
Color |
Natural |
Longitud máx. [L max] [mm] |
6070 |
Unidad de embalaje |
1 |
Longitud mín. [L min] [mm] |
50 |
Momento de inercia torsional [It] [cm⁴] |
42.5 |
Momento de resistencia en dirección X [Wx] [cm³] |
28.9 |
Momento de inercia de la superficie en dirección X [lx] [cm⁴] |
130.2 |
Momento de resistencia a la torsión [Wt] [cm³] |
13.9 |
Material |
aluminio, anodizado |
Masa [m] |
3.8 |
Superficie del perfil [A] [cm²] |
14.1 |
Mecanizado de perfiles estándar [L max] [mm] |
6000 |
Mecanizado de perfiles individual [L max i] [mm] |
5400 |
Mecanizado de perfiles estándar, longitud mínima |
Tener en cuenta la longitud mínima |
Momento de resistencia en dirección Y [Wy] [cm³] |
28.9 |
Momento de inercia de la superficie en dirección Y [ly] [cm⁴] |
130.2 |
Mecanizado de perfiles estándar |
M12 / D9.8 / D17 / DB17 |
Mecanizado individual de perfiles |
DI / DIS / DG |
Aviso |
DGmax = 45°, Lmin1/Lmin2 = 456/612 mm |
Accesorios recomendados |
Tapa 90x90L, negro,Tapa 90x90L, gris señales |
Peso [kg] |
0 |
Document type | Download link |
---|---|
Datasheets | search?s=download&dnavs=DC_mediatype%3Adc_media_type_data_sheet&q=3842993681 |
Download link |
---|
3D CAD |