Select your location
Productos
OverviewIndustrias
OverviewServicio
OverviewCompañia
OverviewCarreras
OverviewGrupo de productos
OvervieweConfigurators y herramientas online
OverviewSelect your location
Perfil soporte 45x90 M16/D17V
Product attributes | |
---|---|
Estado de suministro |
Mecanizado de perfiles |
Sección transversal |
45x90 |
Ranura del perfil |
10 |
Dimensiones de retículo [mm] |
45 |
Medidas |
45x90 |
Tipo de perfil |
Estándar |
Ranuras abiertas |
6 |
Color |
Natural |
Longitud mín. [L min] [mm] |
170 |
Longitud máx. [L max] [mm] |
6000 |
Unidad de embalaje |
1 |
Superficie del perfil [A] [cm²] |
15.4 |
Momento de resistencia en dirección Y [Wy] [cm³] |
14.6 |
Momento de inercia de la superficie en dirección Y [ly] [cm⁴] |
32.8 |
Momento de inercia torsional [It] [cm⁴] |
15.4 |
Momento de resistencia en dirección X [Wx] [cm³] |
27.7 |
Masa [m] |
4.2 |
Momento de inercia de la superficie en dirección X [lx] [cm⁴] |
124.6 |
Momento de resistencia a la torsión [Wt] [cm³] |
6.61 |
Material |
aluminio, anodizado |
Mecanizado de perfiles |
M12, M16: en todos los agujeros centrales,D17: en ranuras B/F, C/E,D17V: en ranuras A/D |
Accesorios recomendados |
Tapa 45x90, negro,Tapa 45x90, gris señales,Tapa con taladro 45x90, negro,Tapa con taladro 45x90, gris señales |
Peso [kg] |
0 |
Document type | Download link |
---|---|
Datasheets | search?s=download&dnavs=DC_mediatype%3Adc_media_type_data_sheet&q=3842990307 |
Download link |
---|
3D CAD |