Select your location
Productos
OverviewIndustrias
OverviewServicio
OverviewCompañia
OverviewCarreras
OverviewGrupo de productos
OvervieweConfigurators y herramientas online
OverviewSelect your location
Perfil soporte 60x60, 20xL=6070 mm
Product attributes | |
---|---|
Estado de suministro |
Unidad de embalaje en longitud estándar |
Dimensiones de retículo [mm] |
60 |
Sección transversal |
60x60 |
Ranura del perfil |
10 |
Ranuras abiertas |
4 |
Medidas |
60x60 |
Tipo de perfil |
Estándar |
Color |
Natural |
Unidad de suministro |
20 |
Superficie del perfil [A] [cm²] |
14.4 |
Momento de resistencia en dirección Y [Wy] [cm³] |
17.4 |
Momento de inercia de la superficie en dirección Y [ly] [cm⁴] |
52.2 |
Momento de inercia torsional [It] [cm⁴] |
15.9 |
Momento de resistencia en dirección X [Wx] [cm³] |
17.4 |
Masa [m] |
3.9 |
Longitud [L] |
6070 |
Momento de inercia de la superficie en dirección X [lx] [cm⁴] |
52.2 |
Momento de resistencia a la torsión [Wt] [cm³] |
8.8 |
Material |
aluminio, anodizado |
Accesorios recomendados |
Tapa 60x60, negra ESD,Tapa 60x60, gris señales,Tapa con taladro 60x60, negra ESD,Tapa con taladro 60x60, gris señales |
Peso [kg] |
262 |
Document type | Download link |
---|---|
Datasheets | search?s=download&dnavs=DC_mediatype%3Adc_media_type_data_sheet&q=3842557202 |
Download link |
---|
3D CAD |