Select your location
Productos
OverviewIndustrias
OverviewServicio
OverviewCompañia
OverviewCarreras
OverviewGrupo de productos
OvervieweConfigurators y herramientas online
OverviewSelect your location
Perfil de tuerca deslizante de ranura 8, acero galvanizado
Product attributes | |
---|---|
Ranura del perfil |
8 |
Unidad de embalaje |
1 |
Medidas h [mm] |
6 |
Longitud [l] [mm] |
1000 |
Dimensión h1 [mm] |
2 |
Material |
acero, galvanizado |
Accesorios necesarios |
Resorte |
Peso [kg] |
0.56 |
Document type | Download link |
---|---|
Datasheets | search?s=download&dnavs=DC_mediatype%3Adc_media_type_data_sheet&q=3842510078 |
Download link |
---|
3D CAD |