Select your location
Productos
OverviewIndustrias
OverviewServicio
OverviewCompañia
OverviewCarreras
OverviewGrupo de productos
OvervieweConfigurators y herramientas online
OverviewSelect your location
Patín de montaje para patín de bolas
Clase de precarga C3
Tamaño 45
Product attributes | |
---|---|
Accesorios para |
Raíl guía |
Tamaño nominal [mm] |
45 |
Ancho patín [mm] |
86 |
Longitud de patín [mm] |
174.1 |
Diámetro exterior D [mm] |
15 |
Peso [kg] |
4.1 |
Raíl guía división T [mm] |
105 |
Dimensión A (perfiles guía) [mm] |
86 |
Dimensión B (perfiles guía) [mm] |
174.1 |
Dimensión D [mm] |
15 |
Document type | Download link |
---|---|
Manual | cf0e34b5-575a-40e7-9d28-615d0f9a2ef0 |