Pata articulada D90 M16x85
Product attributes | |
---|---|
Ranura del perfil |
10 |
ESD |
sí |
Tamaño de la rosca |
M16 |
Rango de ajuste [V] [mm] |
20 |
Diámetro D [mm] |
90 |
Unidad de embalaje |
20 |
Longitud [L] |
85 |
Material |
acero, galvanizado |
Fuerza F [N] |
20000 |
Accesorios recomendados |
Anillo de apoyo en caso de utilización de tapas con taladro |
Peso [kg] |
0.43 |
Document type | Download link |
---|---|
Datasheets | search?s=download&dnavs=DC_mediatype%3Adc_media_type_data_sheet&q=3842311950 |
Download link |
---|
3D CAD |
Open new tab to see further spare parts in our Spare Parts Catalog.