Select your location
Productos
OverviewIndustrias
OverviewServicio
OverviewCompañia
OverviewCarreras
OverviewGrupo de productos
OvervieweConfigurators y herramientas online
OverviewSelect your location
Indicador de medición articulable para montar en el husillo. Longitud de 33 mm para pasos <20
Product attributes | |
---|---|
Tamaño nominal [mm] |
33 |
Peso [kg] |
0.04 |
Document type | Download link |
---|---|
Datasheets | f35b5962-1a1d-4fa0-9f5c-44c8da658e5d |
Manual | ddff398f-9f5f-4c38-9428-4795bf61bd24 |