Select your location
Productos
OverviewIndustrias
OverviewServicio
OverviewCompañia
OverviewCarreras
OverviewGrupo de productos
OvervieweConfigurators y herramientas online
OverviewSelect your location
La función central de los motores de engranajes externos es convertir la energía hidráulica (volumen de flujo y presión) en energía mecánica (momento de torsión y velocidad de rotacion). Para reducir las pérdidas de calor, los motores de engranajes externos de Rexroth tienen una eficiencia muy alta. Esto se logra mediante el sellado de la brecha dependiente de la presión y la tecnología de fabricación de alta precisión.
Product attributes | |
---|---|
Caudal máx. [l/min] |
42.0 |
Nominal size [cm³/rev] |
14 |
Presión constante máxima [bar] |
250 |
Velocidad de rotación máxima [rpm] |
3000 |
Drive shaft |
cilíndrico SAE J744 16-1 (versión corta) |
Sentido de giro |
Universal |
Tapa frontal |
SAE J744 82-2 (A) |
Material de la carcasa |
Aluminio |
Nivel de ruido |
Nivel de ruido estándar |
Aplicación |
general |
Producto |
Unidad de rueda dentada exterior |
Función |
Motore |
Model |
Serie F (5.5 ... 22.5 cm³/rev) |
Series |
Eje Ø 18 |
Version |
protegido contra corrosión, enclavijado |
Port connection |
Rosca UN-2B SAE anillo tórico |
Material de juntas |
NBR |
Rear cover |
Conexión de aceite de fugas (axial) |
Non-standard version |
Deviations from catalogue standards, see drawing |
Peso [kg] |
4.06 |
Download link |
---|
3D CAD |
List Price$19.00
List Price$86.14