Select your location
Productos
OverviewIndustrias
OverviewServicio
OverviewCompañia
OverviewCarreras
OverviewGrupo de productos
OvervieweConfigurators y herramientas online
OverviewSelect your location
Manilla/pomo
Product attributes | |
---|---|
Tipo de puerta |
Puerta giratoria |
Serie |
Cerradura empotrable |
Material |
Metal ligero |
Información de material |
Manilla de puerta: Metal ligero,Material de fijación: Acero, galvanizado |
Material de fijación |
8 tornillos de cabeza avellanada DIN7991-M5x20,8 tuercas de martillo de ranura 10 M5,8 tornillos de chapa ISO7051-St4,8x22 |
Volumen de suministro |
Incl. roseta, material de fijación (FS) |
Peso [kg] |
0.7 |
Document type | Download link |
---|---|
Datasheets | search?s=download&dnavs=DC_mediatype%3Adc_media_type_data_sheet&q=3842542684 |
Download link |
---|
3D CAD |