Select your location
Productos
OverviewIndustrias
OverviewServicio
OverviewCompañia
OverviewCarreras
OverviewGrupo de productos
OvervieweConfigurators y herramientas online
OverviewSelect your location
Product attributes | |
---|---|
Accesorios eléctricos para ejes lineales |
Sensores inductivos |
Tipo de conexión |
Cable de 3 m, 3 polos, extremo de cable libre |
Ejecución de la función de conmutación |
PNP/contacto normalmente abierto (NO) |
Temperatura ambiente admisible |
- 40 °C ... + 70 °C |
Tensión de servicio (mín. … máx.) |
10 V DC ... 30 V DC |
Radio de curvatura para una instalación fija [mm] |
12 |
Radio de curvatura para una instalación flexible [mm] |
12 |
Ciclos de torsión |
‒ |
Peso [kg] |
0.06 |
Indicador de funcionamiento |
Sí |
Principio de funcionamiento |
Inductivo |
Nota al pie de página de radio de curvatura para una instalación flexible |
Datos técnicos solo para el cable de conexión moldeado en el sensor inductivo. Los cables de prolongación propuestos ofrecen un rendimiento aún mayor, por ejemplo, para utilizarse en una cadena portacables. |
Nota al pie de página de radio de curvatura estático |
Datos técnicos solo para el cable de conexión moldeado en el sensor inductivo. Los cables alargadores propuestos ofrecen un rendimiento aún mayor, por ejemplo para utilizarse en una cadena portacables. |
Nota al pie de página de ciclos de torsión |
Datos técnicos solo para el cable de conexión moldeado en el sensor inductivo. Los cables de prolongación propuestos ofrecen un rendimiento aún mayor, por ejemplo, para utilizarse en una cadena portacables. |
Nota al pie de página de diámetro de cable D con tolerancia |
Datos técnicos solo para el cable de conexión moldeado en el sensor inductivo. Los cables alargadores propuestos ofrecen un rendimiento aún mayor, por ejemplo para utilizarse en una cadena portacables. |
Nota al pie de página de sección de cable |
Datos técnicos solo para el cable de conexión moldeado en el sensor inductivo. Los cables de prolongación propuestos ofrecen un rendimiento aún mayor, por ejemplo, para utilizarse en una cadena portacables. |
Nota al pie de página de apto para cadenas de arrastre |
Datos técnicos solo para el cable de conexión moldeado en el sensor inductivo. Los cables de prolongación propuestos ofrecen un rendimiento aún mayor, por ejemplo, para utilizarse en una cadena portacables. |
Nota al pie de página de resistente a las chispas de soldadura |
Datos técnicos solo para el cable de conexión moldeado en el sensor inductivo. Los cables de prolongación propuestos ofrecen un rendimiento aún mayor, por ejemplo, para utilizarse en una cadena portacables. |
Nota al pie de página de apto para torsión |
Datos técnicos solo para el cable de conexión moldeado en el sensor inductivo. Los cables de prolongación propuestos ofrecen un rendimiento aún mayor, por ejemplo, para utilizarse en una cadena portacables. |
Diámetro de cable D [mm] |
3.5 |
Tolerancia del diámetro de cable D [mm] |
±0.15 |
Compatible |
CKK, CKR, MKK, MKR, MLR, OBB, SG, SO, TKK |
Protección contra cortocircuito |
✓ |
Corriente de carga |
≤200 |
Sección de cable |
3x0,14 |
Velocidad de aproximación máxima admisible [m/s] |
스위치 탭에 따라 다름 |
Tiempo medio hasta avería peligrosa (MTTFd) [Años] |
830 |
Número de opción |
13/63 |
Frecuencia de conmutación |
2.5 |
Apto para cadenas de arrastre |
no |
Tipo de protección |
IP65 |
Resistente a las chispas de soldadura |
‒ |
Apto para torsión |
‒ |
Protección contra polarización inversa |
✓ |
Utilización |
Interruptor de referencia |