Select your location
Productos
OverviewIndustrias
OverviewServicio
OverviewCompañia
OverviewCarreras
OverviewGrupo de productos
OvervieweConfigurators y herramientas online
OverviewSelect your location
Sensor M12x45
Product attributes | |
---|---|
Conformidad |
cULus,CE,EAC |
Tamaño de la rosca |
M12x45 |
Salida de conmutación |
PNP |
Información de material |
Carcasa: CuZn, con recubrimiento sin níquel,Superficie activa: LCP |
Aviso |
IEC 60947-5-2 |
Función de conmutación |
Contacto normalmente cerrado (NO) |
Tensión de servicio CC [V] |
10 ... 30 |
Temperatura ambiente [T] |
-25 ... +70 °C |
Conexión de enchufe |
M12x1 |
Distancia de conmutación nominal [Sn] [mm] |
8 |
Longitud [L] |
45 |
Frecuencia de conmutación [Hz] |
500 |
Clase de protección |
IP68 |
Corriente de servicio [mA] |
200 |
Montaje mecánico |
no enrasado |
Indicador de función |
LED |
Accesorios necesarios |
Portainterruptor |
Peso [kg] |
0.01 |
Document type | Download link |
---|---|
Datasheets | search?s=download&dnavs=DC_mediatype%3Adc_media_type_data_sheet&q=3842557633 |
Download link |
---|
3D CAD |