Select your location
Productos
OverviewIndustrias
OverviewServicio
OverviewCompañia
OverviewCarreras
OverviewGrupo de productos
OvervieweConfigurators y herramientas online
OverviewSelect your location
Vaivén magnético ranura 6
Product attributes | |
---|---|
Ranura del perfil |
6 |
Unidad de embalaje |
1 |
Material de fijación |
2 tornillos cilíndricos ISO4762-M3x8,2 arandelas ISO7089-3 |
Información de material |
PP, blanco, acero, galvanizado |
Volumen de suministro |
Incl. contrapieza, escuadra, material de fijación (FS) |
Accesorios necesarios |
Tornillo cilíndrico ISO 4762,Arandela,Tuerca de martillo |
Peso [kg] |
0.04 |
Document type | Download link |
---|---|
Datasheets | search?s=download&dnavs=DC_mediatype%3Adc_media_type_data_sheet&q=3842558323 |
Download link |
---|
3D CAD |
3842523135
Tuerca de martillo, ranura de 6 mm, acero, galvanizado
Advertised Price
$0.773842536599
Tuerca de martillo, ranura de 6 mm, de acero inoxidable
Advertised Price
$2.79