Select your location
Productos
OverviewIndustrias
OverviewServicio
OverviewCompañia
OverviewCarreras
OverviewGrupo de productos
OvervieweConfigurators y herramientas online
OverviewSelect your location
Vaivén magnético ranura 8, 10
Product attributes | |
---|---|
Ranura del perfil |
8, 10 |
Unidad de embalaje |
1 |
Información de material |
PA, gris señales (RAL 7004),Acero, galvanizado |
Volumen de suministro |
Incl. contrapieza |
Accesorios necesarios |
Tornillo cilíndrico ISO 4762,Arandela,Tuerca de martillo |
Peso [kg] |
0.05 |
Document type | Download link |
---|---|
Datasheets | search?s=download&dnavs=DC_mediatype%3Adc_media_type_data_sheet&q=3842555568 |
Download link |
---|
3D CAD |
3842501751
Tuerca de martillo, ranura de 8 mm, acero, galvanizado M4
Advertised Price
$0.773842501752
Tuerca de martillo, ranura de 8 mm, acero, galvanizado M5
Advertised Price
$0.773842501753
Tuerca de martillo, ranura de 8 mm, acero, galvanizado M6
Advertised Price
$0.773842530283
Tuerca de martillo, ranura de 10 mm, acero, galvanizado M5
Advertised Price
$0.773842530281
Tuerca de martillo, ranura de 10 mm, acero, galvanizado M4
Advertised Price
$0.773842536602
Tuerca de martillo, ranura de 8 mm, de acero inoxidable M6
Advertised Price
$2.79