Select your location
Productos
OverviewIndustrias
OverviewServicio
OverviewCompañia
OverviewCarreras
OverviewGrupo de productos
OvervieweConfigurators y herramientas online
OverviewSelect your location
Potentialfix
Product attributes | |
---|---|
Ranura del perfil |
10 |
ESD |
sí |
Unidad de embalaje |
1 |
Material |
aluminio |
Volumen de suministro |
Incl. material de fijación |
Información de material |
Escuadra: Aluminio,Material de fijación: Acero, galvanizado |
Material de fijación |
1 tornillo de cabeza avellanada DIN7991,M5x16,1 arandela dentada DIN6798-V5,3,1 tuerca de martillo de ranura 10 M5,1 tornillo de cabeza semiesférica ISO7380-M6x16 |
Peso [kg] |
0.03 |
Document type | Download link |
---|---|
Datasheets | search?s=download&dnavs=DC_mediatype%3Adc_media_type_data_sheet&q=3842536320 |