Select your location
Productos
OverviewIndustrias
OverviewServicio
OverviewCompañia
OverviewCarreras
OverviewGrupo de productos
OvervieweConfigurators y herramientas online
OverviewSelect your location
Product attributes | |
---|---|
Elementos de fijación para cilindros electromecánicos |
Cabezal de horquilla con rosca interna |
Tamaño nominal [mm] |
100XC |
Peso [kg] |
3.68 |
Material |
Acero zincado |
Dimensión BL [mm] |
80 |
Dimensión CE [mm] |
144 |
Dimensión CK e11 [mm] |
35 |
Dimensión CL [mm] |
70 |
Dimensión CM [mm] |
35 |
Dimensión D1 [mm] |
60 |
Dimensión ER [mm] |
57 |
Dimensión L1 |
54.5 |
Dimensión LE [mm] |
72 |
Document type | Download link |
---|---|
Datasheets | 88043b81-f62b-42cc-992d-1a2b05a323fd |
Manual | 174890b6-d66f-478a-9137-8e3c02415931 |