Select your location
Productos
OverviewIndustrias
OverviewServicio
OverviewCompañia
OverviewCarreras
OverviewGrupo de productos
OvervieweConfigurators y herramientas online
OverviewSelect your location
Product attributes | |
---|---|
Elementos de fijación para cilindros electromecánicos |
Cabezal de horquilla con rosca interna |
Tamaño nominal [mm] |
40 |
Peso [kg] |
0.16 |
Material |
Acero zincado |
Dimensión BL [mm] |
31 |
Dimensión CE [mm] |
48 |
Dimensión CK e11 [mm] |
12 |
Dimensión CL [mm] |
24 |
Dimensión CM [mm] |
12 |
Dimensión D1 [mm] |
20 |
Dimensión ER [mm] |
14 |
Dimensión L1 |
18 |
Dimensión LE [mm] |
24 |
Document type | Download link |
---|---|
Datasheets | 88043b81-f62b-42cc-992d-1a2b05a323fd |
Manual | 174890b6-d66f-478a-9137-8e3c02415931 |