Acumulador a membrana según artículo 4, apartado 3 de la Directiva 2014/68/UE sobre la comercialización de equipos a presión: No se requiere certificado CE. Para la amortiguación de golpes de presión y pulsaciones, compensación de volumen de fluido o acumulación de energía en sistemas hidráulicos.

  • Conexión M14x1,5, perno enroscable
  • Material de membrana NBR para el rango de temperatura normal, aceite mineral y fluidos HFC
  • Prellenado con 30 bar de nitrógeno
  • Pintado para condiciones del entorno difíciles

Product attributes

Familia de productos

HAD

Volumen nominal [l]

0.075

Presión de servicio, máx.. [bar]

250

Caudal máx. [l/min]

10

Material (membrana/vejiga)

NBR

Conexión de trabajo tamaño

M14x1,5

Descripción de la conformidad

No se requiere para tamaños ≤ 1 litro

Fluido hidráulico

HLP,HLPD,HVLP,HVLPD,HFC

Peso [kg]

0.8

Open new tab to see further spare parts in our Spare Parts Catalog.

Open Spare Parts Catalog

Accessories