Select your location
Productos
OverviewIndustrias
OverviewServicio
OverviewCompañia
OverviewCarreras
OverviewGrupo de productos
OvervieweConfigurators y herramientas online
OverviewSelect your location
Product attributes | |
---|---|
Accesorios eléctricos para ejes lineales |
Canaletas para cadenas portacables |
Diámetro exterior D [mm] |
12.5 |
Peso [kg] |
0.6 |
Tipo de cadena |
MP3003 |
Compatible |
Guía de la cadena MP3003 |
Dimensión A [mm] |
35 |
Dimensión B [mm] |
95 |
Dimensión C [mm] |
109 |
Dimensión D [mm] |
12.5 |
Dimensión E [mm] |
45 |
Dimensión F [mm] |
6.6 |