Select your location
Productos
OverviewIndustrias
OverviewServicio
OverviewCompañia
OverviewCarreras
OverviewGrupo de productos
OvervieweConfigurators y herramientas online
OverviewSelect your location
Patín colgante
Product attributes | |
---|---|
Ranura del perfil |
10 |
Color |
Natural |
Unidad de embalaje |
1 |
Fuerza [Fmax] [N] |
150 |
Material |
POM |
Accesorios recomendados |
Bloque ranurado como tope |
Peso [kg] |
0.01 |
Document type | Download link |
---|---|
Datasheets | search?s=download&dnavs=DC_mediatype%3Adc_media_type_data_sheet&q=3842218953 |
Download link |
---|
3D CAD |
3842547813
Tuerca deslizante de ranura 10, acero inoxidable, M5
Advertised Price
$2.903842547812
Tuerca deslizante de ranura 10, acero inoxidable, M6
Advertised Price
$2.903842547811
Tuerca deslizante de ranura 10, acero inoxidable, M8
Advertised Price
$2.90