Select your location
Productos
OverviewIndustrias
OverviewServicio
OverviewCompañia
OverviewCarreras
OverviewGrupo de productos
OvervieweConfigurators y herramientas online
OverviewSelect your location
Fuelles (estándar) para patines de bolas sobre raíl
Tipo 2: con marco de fijación y chapa final
Tamaño = 65
Product attributes | |
---|---|
Accesorios para |
Patín |
Tamaño nominal [mm] |
65 |
Altura patín con raíl guía [mm] |
90 |
Peso [kg] |
0 |
Nota al pie de página de factor U |
Factor de cálculo (véanse las Indicaciones de proyecto) |
Tipo |
Tipo 2 |
Dimensión A4 (perfil guía) [mm] |
120 |
Dimensión B3 [mm] |
14 |
Dimensión H (perfil guía) [mm] |
90 |
Dimensión H3 [mm] |
75 |
Dimensión H4 [mm] |
89 |
Dimensión K3 (perfiles guía) [mm] |
18 |
Dimensión W [mm] |
40.4 |
Document type | Download link |
---|---|
Manual | cf0e34b5-575a-40e7-9d28-615d0f9a2ef0 |