Select your location
Productos
OverviewIndustrias
OverviewServicio
OverviewCompañia
OverviewCarreras
OverviewGrupo de productos
OvervieweConfigurators y herramientas online
OverviewSelect your location
Elemento de frenado neumático MBPS, FLS para patines de bolas sobre raíl
Tamaño = 20
Adecuado para todos los raíles guía de bolas SNS
Product attributes | |
---|---|
Accesorios para |
Patín |
Tamaño nominal [mm] |
20 |
Ancho patín [mm] |
66 |
Longitud de patín [mm] |
44 |
Altura de patín [mm] |
25.8 |
Altura patín con raíl guía [mm] |
30 |
Nota al pie de página de fuerza de sujeción, energía del muelle con conexión d* |
Fuerza de sujeción mediante energía del muelle a 6 bar. La prueba se realiza en estado montado con una capa de lubricante aceitoso (ISO-VG 68) |
Temperatura ambiente admisible |
0 °C ... + 70 °C |
Peso [kg] |
0.56 |
Consumo de aire (litro normal) conexión de aire estándar [dm³/carrera] |
0.034 |
Dimensión A (perfiles guía) [mm] |
66 |
Dimensión A1 (perfiles guía) [mm] |
45.7 |
Dimensión B (perfiles guía) [mm] |
44 |
Dimensión B1 [mm] |
19 |
Dimensión D1 [mm] |
16 |
Dimensión D2 [mm] |
18 |
Dimensión E1 (perfiles guía) [mm] |
20 |
Dimensión E3 (perfiles guía) [mm] |
22 |
Dimensión F1 [mm] |
5.5 |
Dimensión F2 [mm] |
15.5 |
Dimensión H (perfil guía) [mm] |
30 |
Dimensión H1 (perfiles guía) [mm] |
25.8 |
Dimensión H2 (perfiles guía) [mm] |
16.2 |
Dimensión N3 (perfiles guía) [mm] |
8.6 |
Dimensión S2 diámetro de la rosca (perfiles guía) [mm] |
M6 |
Nota al pie de página de dimensión H1 |
Patín de bolas .H. (...Hoch (alto)...), se necesita una placa distanciadora. |
Altura raíl guía H2 [mm] |
16.2 |
Document type | Download link |
---|---|
Datasheets | 9549cc32-a950-4fd4-b4d3-1d6afc5fe2f0 |
Manual | cf0e34b5-575a-40e7-9d28-615d0f9a2ef0 |