Empalmador paralelo

  • Empalmador a 90°
  • Empalmador paralelo
  • Empalmador a 45°
  • Soporte D28L, 45°
  • Empalmador en cruz

Product attributes

ESD

Unidad de embalaje

20

Material de fijación

1 tornillo cilíndrico ISO 4762 M6x25,1 tuerca hexagonal DIN985 M6 ISO4042

Volumen de suministro

Incl. material de fijación

Material

Fundición a presión de cinc

Peso [kg]

0.13

Download link
3D CAD

Open new tab to see further spare parts in our Spare Parts Catalog.

Open Spare Parts Catalog