Select your location
Productos
OverviewIndustrias
OverviewServicio
OverviewCompañia
OverviewCarreras
OverviewGrupo de productos
OvervieweConfigurators y herramientas online
OverviewSelect your location
Unión en T D28
Product attributes | |
---|---|
ESD |
sí |
Unidad de embalaje |
20 |
Diámetro D [mm] |
8.3 |
Información de material |
Unión en T: fundición a presión de aluminio,Tapa: ABS, negro |
Material de fijación |
1 tornillo S8x25,1 tornillo de cabeza de martillo M8x20,1 tuerca hexagonal EN1661 M8 |
Material |
fundición a presión de aluminio |
Volumen de suministro |
Incl. tapa, material de fijación (FS) |
Peso [kg] |
0.06 |
Document type | Download link |
---|---|
Datasheets | search?s=download&dnavs=DC_mediatype%3Adc_media_type_data_sheet&q=3842532879 |
Download link |
---|
3D CAD |