Select your location
Productos
OverviewIndustrias
OverviewServicio
OverviewCompañia
OverviewCarreras
OverviewGrupo de productos
OvervieweConfigurators y herramientas online
OverviewSelect your location
Juego de empalmador final 45x45 designLINE
Product attributes | |
---|---|
Ranura del perfil |
10 |
ESD |
sí |
Medidas |
45x45 |
Color |
Aluminio blanco (RAL 9006) |
Material de fijación |
2 tornillos S12x30, 4 tornillos cilíndricos ISO4762 M6x20,4 tuercas hexagonales ISO4032 M6 |
Momento de flexión 1 [Nm] |
200 |
Material |
Fundición a presión de cinc, lacado |
Información de material |
Empalmador final designLINE: Fundición a presión de cinc, lacado,Material de fijación: Acero, galvanizado |
Volumen de suministro |
Juego incl. material de fijación (FS) |
Peso [kg] |
0.34 |
Document type | Download link |
---|---|
Datasheets | search?s=download&dnavs=DC_mediatype%3Adc_media_type_data_sheet&q=3842538658 |
Download link |
---|
3D CAD |