Select your location
Productos
OverviewIndustrias
OverviewServicio
OverviewCompañia
OverviewCarreras
OverviewGrupo de productos
OvervieweConfigurators y herramientas online
OverviewSelect your location
Empalmador de pernos D17x90
Product attributes | |
---|---|
Ranura del perfil |
10 |
ESD |
sí |
Color |
Gris señales |
Unidad de embalaje |
10 |
Longitud [l2] [mm] |
73 |
Material |
acero, galvanizado |
Información de material |
Empalmador de pernos: Acero, galvanizado,Pasador de centrado, tapas: Polipropileno |
Aviso |
El empalmador de pernos establece una unión conductora, pero las tapas incluidas en el juego no son aptas para ESD. |
Volumen de suministro |
Incl. 2 tapas |
Ranura del perfil P1/P2 |
10 / 10 |
Longitud [L] |
90 |
Accesorios recomendados |
Tapa, ESD (3842551055) |
Accesorios necesarios |
Dispositivo para taladrar (3842528574) |
Peso [kg] |
0.14 |
Document type | Download link |
---|---|
Datasheets | search?s=download&dnavs=DC_mediatype%3Adc_media_type_data_sheet&q=3842555588 |
Download link |
---|
3D CAD |