Select your location
Productos
OverviewIndustrias
OverviewServicio
OverviewCompañia
OverviewCarreras
OverviewGrupo de productos
OvervieweConfigurators y herramientas online
OverviewSelect your location
Protección de cantos S6 L40-3000
Product attributes | |
---|---|
Estado de suministro |
Longitud variable |
Longitud máx. [L max] [mm] |
3000 |
Unidad de embalaje |
1 |
Medidas [s] [mm] |
6 |
Longitud mín. [L min] [mm] |
40 |
Material |
aluminio, anodizado |
Peso [kg] |
0 |
Document type | Download link |
---|---|
Datasheets | search?s=download&dnavs=DC_mediatype%3Adc_media_type_data_sheet&q=3842993430 |
Download link |
---|
3D CAD |