Select your location
Productos
OverviewIndustrias
OverviewServicio
OverviewCompañia
OverviewCarreras
OverviewGrupo de productos
OvervieweConfigurators y herramientas online
OverviewSelect your location
Cubiertas de protección para ST 5/XH-FR, ST 5/H-FR 650/260
Product attributes | |
---|---|
Ancho de vía [b] [mm] |
650 |
Separación de rodillos [p] [mm] |
260 |
Material |
Acero, galvanizado |
Peso [kg] |
1.9 |
Document type | Download link |
---|---|
Datasheets | search?s=download&dnavs=DC_mediatype%3Adc_media_type_data_sheet&q=3842545613 |
Download link |
---|
3D CAD |