Select your location
Productos
OverviewIndustrias
OverviewServicio
OverviewCompañia
OverviewCarreras
OverviewGrupo de productos
OvervieweConfigurators y herramientas online
OverviewSelect your location
Cubiertas de protección para ST 5/XH, ST 5/H 845/325
Product attributes | |
---|---|
Ancho de vía [b] [mm] |
845 |
Separación de rodillos [p] [mm] |
325 |
Material |
acero, galvanizado |
Peso [kg] |
4 |
Document type | Download link |
---|---|
Datasheets | search?s=download&dnavs=DC_mediatype%3Adc_media_type_data_sheet&q=3842545403 |
Download link |
---|
3D CAD |