Select your location
Productos
OverviewIndustrias
OverviewServicio
OverviewCompañia
OverviewCarreras
OverviewGrupo de productos
OvervieweConfigurators y herramientas online
OverviewSelect your location
Tuerca deslizante de ranura 8, acero inoxidable, M5
Product attributes | |
---|---|
Ranura del perfil |
8 |
ESD |
sí |
Tamaño de la rosca |
M5 |
Unidad de embalaje |
100 |
Medidas h [mm] |
6 |
Longitud [l] [mm] |
16 |
Dimensión h1 [mm] |
2 |
Fuerza de extracción de la ranura [Fmax] [N] |
6000 |
Material |
Acero, inoxidable |
Accesorios necesarios |
Resorte |
Peso [kg] |
0.01 |
Document type | Download link |
---|---|
Datasheets | search?s=download&dnavs=DC_mediatype%3Adc_media_type_data_sheet&q=3842547816 |
Download link |
---|
3D CAD |