Select your location
Productos
OverviewIndustrias
OverviewServicio
OverviewCompañia
OverviewCarreras
OverviewGrupo de productos
OvervieweConfigurators y herramientas online
OverviewSelect your location
El tipo R13207..00 está provisto de dos bridas de distintas tamaños en el diámetro. Este tipo está especialmente diseñado para el montaje en placas metálicas de cojinetes con un grosor máximo de 2 mm para garantizar el asentamiento seguro de los cojinetes de deslizamiento de plástico en ellas.
Product attributes | |
---|---|
Tamaño nominal [mm] |
10 |
Diámetro exterior D [mm] |
15 |
Capacidad de carga estática C0 [N] |
280 |
Peso [kg] |
0.01 |
Dimensión D [mm] |
15 |
Dimensión d [mm] |
10 |
Dimensión D1 [mm] |
12.4 |
Dimensión I [mm] |
2 |
Dimensión s [mm] |
0.8 |
Document type | Download link |
---|---|
Datasheets | 71287d1d-c760-4aca-9298-501dfed1e039 |