Select your location
Productos
OverviewIndustrias
OverviewServicio
OverviewCompañia
OverviewCarreras
OverviewGrupo de productos
OvervieweConfigurators y herramientas online
OverviewSelect your location
Cerradura para puertas giratorias, cierre estándar
Product attributes | |
---|---|
Ranura del perfil |
10 |
Dimensiones de retículo [mm] |
40 |
Dimensiones de retículo 02 [mm] |
45 |
Color |
Negro |
Serie |
Cerradura de embutir |
Tipo de puerta |
Puerta giratoria |
Unidad de embalaje |
1 |
Material |
Fundición a presión de cinc, con recubrimiento de polvo |
Material de fijación |
4 tornillos cilíndricos ISO4762-M6x35,4 tornillos cilíndricos ISO4762-M6x40,4 tornillos cilíndricos ISO4762-M6x45 |
Volumen de suministro |
Incl. 2 llaves, material de fijación (FS) |
Información de material |
Cerradura de puerta: fundición a presión de cinc, con recubrimiento de polvo,Material de fijación: Acero, galvanizado |
Peso [kg] |
0.72 |
Document type | Download link |
---|---|
Datasheets | search?s=download&dnavs=DC_mediatype%3Adc_media_type_data_sheet&q=3842530353 |
Manual | search?s=download&q=3842530353 |
Download link |
---|
3D CAD |