Select your location
Productos
OverviewIndustrias
OverviewServicio
OverviewCompañia
OverviewCarreras
OverviewGrupo de productos
OvervieweConfigurators y herramientas online
OverviewSelect your location
Los portatuercas MGS de acero son adecuados para tuercas FEM-E-S, FDM-E-S, FEP-E-S y SEM-E-S, tamaño 40x40 - 50x10/16
Product attributes | |
---|---|
Tamaño nominal [mm] |
40 x 40R x 6,50 x 10R x 6,50 x 16R x 6 |
Peso [kg] |
6.05 |
Dimensión A [mm] |
80 |
Dimensión B [mm] |
70 |
Dimensión D1 H7 [mm] |
72 |
Dimensión D6 [mm] |
90 |
Dimensión E1 [mm] |
108 |
Dimensión E2 [mm] |
46 |
Dimensión H [mm] |
58 |
Dimensión H1 [mm] |
113 |
Dimensión L |
92 |
Dimensión N [mm] |
17 |
Dimensión S [mm] |
17 |
Dimensión T1 [mm] |
30 |
Dimensión T2 [mm] |
18 |
Document type | Download link |
---|---|
Datasheets | f35b5962-1a1d-4fa0-9f5c-44c8da658e5d |
Manual | ddff398f-9f5f-4c38-9428-4795bf61bd24 |