Select your location
Productos
OverviewIndustrias
OverviewServicio
OverviewCompañia
OverviewCarreras
OverviewGrupo de productos
OvervieweConfigurators y herramientas online
OverviewSelect your location
Product attributes | |
---|---|
Elementos de fijación para cilindros electromecánicos |
Brida giratoria |
Tamaño nominal [mm] |
63 |
Peso [kg] |
0.26 |
Material |
Aluminio |
Dimensión CD H9 [mm] |
16 |
Dimensión D H11 [mm] |
45 |
Dimensión D1 H13 [mm] |
9 |
Dimensión E [mm] |
73 |
Dimensión EW [mm] |
40 |
Dimensión FL [mm] |
32 |
Tolerancia de dimensión FL [mm] |
±0.2 |
Dimensión I [mm] |
6.5 |
Tolerancia de dimensión I [mm] |
±0.5 |
Dimensión L mín. [mm] |
20 |
Dimensión L1 mín. [mm] |
4.5 |
Dimensión MR máx. [mm] |
16 |
Dimensión Tg [mm] |
56.5 |
Dimensión TG [mm] |
56.5 |
Tolerancia de dimensión TG [mm] |
±0.2 |
Tolerancia de dimensión TL [mm] |
-0.2,-0.6 |
Document type | Download link |
---|---|
Datasheets | 88043b81-f62b-42cc-992d-1a2b05a323fd |
Manual | 174890b6-d66f-478a-9137-8e3c02415931 |