Select your location
Productos
OverviewIndustrias
OverviewServicio
OverviewCompañia
OverviewCarreras
OverviewGrupo de productos
OvervieweConfigurators y herramientas online
OverviewSelect your location
La función principal de las bombas a engranajes con dentado exterior es la conversión de energía mecánica (torque y velocidad de rotación) en energía hidráulica (caudal y presión). Las unidades a engranajes con dentado exterior de Rexroth cuentan con un rendimiento muy elevado con el fin de reducir las pérdidas de calor. Este se obtiene con un sellado de hendidura dependiente de la presión y una técnica de fabricación de alta precisión.
Product attributes | |
---|---|
Caudal máx. [l/min] |
38.5 |
Nominal size [cm³/rev] |
11 |
Presión intermitente máx. [bar] |
280 |
Velocidad de rotación máxima [rpm] |
3500 |
Drive shaft |
cónico 1:8 |
Sentido de giro |
Rotación a la izquierda |
Tapa frontal |
Brida cuadrada Ø 36,47 mm (M8) |
Material de la carcasa |
Aluminio |
Nivel de ruido |
Nivel de ruido estándar |
Aplicación |
Fiat tractor |
Número de pieza del cliente |
0510525357 |
Producto |
Unidad de rueda dentada exterior |
Función |
Bomba |
Model |
Serie F (4 ... 28 cm³/vuelta) |
Series |
Eje Ø 18 mm |
Version |
fosfatizado, reforzado |
Port connection |
Rosca UN-2B SAE anillo tórico |
Material de juntas |
FKM |
Rear cover |
estándar |
Non-standard version |
Diferente al estándar del catálogo, vea dibujo técnico |
Peso [kg] |
2.2 |
Download link |
---|
3D CAD |
List Price$34.04
List Price$45.65