Select your location
Productos
OverviewIndustrias
OverviewServicio
OverviewCompañia
OverviewCarreras
OverviewGrupo de productos
OvervieweConfigurators y herramientas online
OverviewSelect your location
Bomba de presión media. Bajo nivel de ruido y escaso nivel de pulsación. Buen rendimiento. Adecuada para aplicaciones industriales.
Product attributes | |
---|---|
Tipo de impulsión |
Constante |
Tamaño nominal [cm³] |
36 |
Familia de productos |
PVV |
Presión de servicio, máx.. [bar] |
210 |
Caudal máx. [l/min] |
53 |
Arrastre |
sin |
Sentido de giro |
Giro a derechas |
Extremo de eje |
Cilíndrico Ø 22,2 mm con chaveta |
Brida de sujeción |
Brida de montaje de 2 agujeros 101-2 según ISO 3019-1 |
Fluido hidráulico |
HLP,HFC |
Juntas |
NBR |
Peso [kg] |
12.3 |
Document type | Download link |
---|---|
Datasheets | b0068407-5745-43e9-a857-18fdddcebd78 |
Download link |
---|
3D CAD |