Select your location
Productos
OverviewIndustrias
OverviewServicio
OverviewCompañia
OverviewCarreras
OverviewGrupo de productos
OvervieweConfigurators y herramientas online
OverviewSelect your location
Optimizada para accionamientos de velocidad de rotación variable. Bajo nivel de ruido y escaso nivel de pulsación. Eficiencia elevada. Ninguna limitación de ciclo de cargas
Product attributes | |
---|---|
Tipo de impulsión |
Constante |
Tamaño nominal [cm³] |
100 |
Familia de productos |
PGH |
Presión de servicio, máx.. [bar] |
315 |
Caudal máx. [l/min] |
300 |
Extremo de eje |
Cilíndrico Ø 40 mm con chaveta, ISO 3019-2 |
Arrastre |
con |
Sentido de giro |
Giro a derechas |
Extremo de eje |
Cilíndrico Ø 40 mm con chaveta, ISO 3019-2 |
Brida de sujeción |
Brida de montaje de 4 agujeros 160B4SW según ISO 3019-2 |
Fluido hidráulico |
HLP,HLPD,HVLP,HVLPD,HETG,HEES,HEPG,HFDU,HFDR |
Juntas |
FKM |
Peso [kg] |
45.33 |
Document type | Download link |
---|---|
Datasheets | f2e340ac-74e7-48d5-a20c-a225ca9f7582 |
Manual | 8f119190-63f0-458a-ac6c-99e976d4f50c |
Download link |
---|
3D CAD |