Select your location
Productos
OverviewIndustrias
OverviewServicio
OverviewCompañia
OverviewCarreras
OverviewGrupo de productos
OvervieweConfigurators y herramientas online
OverviewSelect your location
Compensador de peso para bloque deflector
Product attributes | |
---|---|
Ranura del perfil |
10 |
Color |
Negro |
Unidad de embalaje |
1 |
Información de material |
Carcasa: PA, negro,Material de fijación: Acero, galvanizado |
Volumen de suministro |
Incl. material de fijación |
Accesorios necesarios |
Contrapeso (perfil cuadrado 35x35 mm) |
Accesorios recomendados |
Canal de cables 45x45 (3842549896) ,Patín (3842564170) ,Trinquete de parada (3842546519) |
Peso [kg] |
0.58 |
Document type | Download link |
---|---|
Datasheets | search?s=download&dnavs=DC_mediatype%3Adc_media_type_data_sheet&q=3842518797 |
Manual | search?s=download&q=3842518797 |