• Brida CETOP 3 (DOT3)
  • Caudal máximo 30 l/min (8 gpm)

Product attributes

Clasificación de la gama de productos

Módulo de válvula de corredera con válvula de descarga

Tipo de la gama de productos

Modular element CETOP

Presión de servicio, máx.. [bar]

210

Caudal máx. [l/min]

30

Tipo de conexión

Montaje sobre placa

Caudal nominal [l/min]

30

Rango de presión ajustable [bar]

100-350

Fluido hidráulico

HL,HLP

Gama de productos

Descarga en P

Tipo de producto

VS-CETOP3-P

Peso [kg]

0.53

Open new tab to see further spare parts in our Spare Parts Catalog.

Open Spare Parts Catalog