• Brida CETOP 3 (DOT3)
  • Caudal máximo 40 l/min (11 gpm)

Product attributes

Clasificación de la gama de productos

Módulo de válvulas tipo placa intermedia con válvula de solenoide

Tipo de la gama de productos

Modular element CETOP

Presión de servicio, máx.. [bar]

210

Número de conexiones

2

Caudal máx. [l/min]

40

Posiciones

2

Posición normal

Cerrado sin corriente

Corredera de cono de válvula

Versión de asiento

Tipo de conexión

Montaje sobre placa

Caudal nominal [l/min]

40

Bobina

D36

Bobina integrada

Pedido por separado

Material de juntas

NBR

Fluido hidráulico

HL,HLP

Tipo de producto

VEI-CETOP3-A

Gama de productos

2 vías en A

Peso [kg]

0.8

Open new tab to see further spare parts in our Spare Parts Catalog.

Open Spare Parts Catalog