Bisagra de plástico P1=30 P2=30
Product attributes | |
---|---|
Ranura del perfil |
8,10 |
Color |
Gris señales (RAL 7004) |
Tipo de bisagra |
Plástico |
Unidad de embalaje |
2 |
Fuerza [Fmax] [N] |
150 |
Perfil P2 [mm] |
30 |
Material |
PA |
Dimensión B [mm] [mm] |
30 |
Volumen de suministro |
Incl. material de fijación |
Información de material |
Bisagra: PA,Eje de bisagra: Acero, galvanizado,Material de fijación: Acero, galvanizado |
Dimensión A [mm] [mm] |
30 |
Dimensión a [mm] [mm] |
17.5 |
Dimensión b [mm] |
17.5 |
Perfil P1 [mm] |
30 |
Material de fijación |
2 tornillos de cabeza avellanada DIN7991-M6x16,2 tuercas de martillo de ranura 8 M6 |
Peso [kg] |
0.07 |
Document type | Download link |
---|---|
Datasheets | search?s=download&dnavs=DC_mediatype%3Adc_media_type_data_sheet&q=3842554458 |
Download link |
---|
3D CAD |
Open new tab to see further spare parts in our Spare Parts Catalog.