Select your location
Productos
OverviewIndustrias
OverviewServicio
OverviewCompañia
OverviewCarreras
OverviewGrupo de productos
OvervieweConfigurators y herramientas online
OverviewSelect your location
Bisagra LIFTOFF derecha P1=30 P2=40
Product attributes | |
---|---|
Ranura del perfil |
8,10 |
ESD |
sí |
designLINE |
sí |
Tipo de bisagra |
Desenganchable |
Unidad de embalaje |
2 |
Fuerza [Fmax] [N] |
300 |
Perfil P2 [mm] |
40 |
Material |
fundición a presión de aluminio |
Dimensión B [mm] [mm] |
37 |
Volumen de suministro |
Incl. material de fijación |
Material de fijación |
1 tornillo de cabeza avellanada DIN7991-M6x12,1 tuerca de martillo de ranura 8 M6,1 tornillo de cabeza avellanada DIN7991-M6x16,1 tuerca de martillo de ranura 10 M6,1 arandela DIN125-A6,4 |
Dimensión A [mm] [mm] |
28 |
Perfil P1 [mm] |
30 |
Información de material |
Bisagra: Fundición a presión de aluminio, lacado,Material de fijación: Acero, galvanizado,Pasador estriado: Acero, galvanizado,Arandela: PA |
Dimensión a [mm] [mm] |
17.5 |
Dimensión b [mm] |
22.5 |
Peso [kg] |
0.07 |
Document type | Download link |
---|---|
Datasheets | search?s=download&dnavs=DC_mediatype%3Adc_media_type_data_sheet&q=3842543331 |
Download link |
---|
3D CAD |